TE DRS-D pölynpoistojärjestelmä
Pölynpoistovarustus TE DRS-D #2191207

Pölynpoistojärjestelmä betonin ja kiviaineksien poraamiseen kaikilla poravasaroilla
- Paino: 0.26 kg
- Iskuporauksen halkaisijaväli: 5 - 55 mm
- Edellyttää pölynimurin: Kyllä
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
77,95 EUR
77,95 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Paino
0.26 kg
Iskuporauksen halkaisijaväli
5 - 55 mm
Edellyttää pölynimurin
Kyllä
Sopii piikkaukseen
Ei
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ainutlaatuinen Hilti-järjestelmä lähes pölyttömään poraukseen SDS Max ja SDS Plus -poravasaroilla
Sovellukset
- Lähes pölytön poraus poranterillä, joiden halkaisija 5-55 mm ja pituus rajoittamaton
- Lähes pölytön poraus poranterillä, joiden halkaisija 3/16” - 2-1/8” ja pituus rajoittamaton