Itsestään kiinnittyvät vedenkerääjät
Vedenkerääjä DD-WCS-142 #2159812
Vedenkerääjäjärjestelmä automaattisella kiinnityksellä
- Lisävarustetyyppi: Vedenkeräysjärjestelmät
- Käyttöyhteys: DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
- Tarvikkeiden lisätietoja: Vedenkerääjäjärjestelmä, korkeintaan Ø 142 mm, toimii imurin luomalla alipaineella
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
100,74 EUR
100,74 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Lisävarustetyyppi
Vedenkeräysjärjestelmät
Käyttöyhteys
DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
Tarvikkeiden lisätietoja
Vedenkerääjäjärjestelmä, korkeintaan Ø 142 mm, toimii imurin luomalla alipaineella
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ei vaadi muita pidikkeitä vedenkerääjän kiinnittämiseksi seinään
- Poistaa jopa 80 % lietteestä
Sovellukset
- Työmaan pitäminen siistinä WMS 100 -vedenhallintajärjestelmällä
- Saatavilla monia erilaisia renkaita porakruunun halkaisijan mukaan