Itsestään kiinnittyvät vedenkerääjät
Vedenkerääjä DD-WCS-172 #2159813

Vedenkerääjäjärjestelmä automaattisella kiinnityksellä
- Käyttöyhteys: DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
- Tarvikkeiden lisätietoja: Vedenkerääjäjärjestelmä, korkeintaan Ø 172 mm, toimii imurin luomalla alipaineella
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
123,71 EUR
123,71 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys
DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
Tarvikkeiden lisätietoja
Vedenkerääjäjärjestelmä, korkeintaan Ø 172 mm, toimii imurin luomalla alipaineella
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ei vaadi muita pidikkeitä vedenkerääjän kiinnittämiseksi seinään
- Poistaa jopa 80 % lietteestä
Sovellukset
- Työmaan pitäminen siistinä WMS 100 -vedenhallintajärjestelmällä
- Saatavilla monia erilaisia renkaita porakruunun halkaisijan mukaan


