Uusi
MFT-FOX VTR L Konsolit
Suuret ruostumattomat teräskonsolit tuuletettujen julkisivujen asentamiseen korkealla lämpötehokkuudella
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Ruostumaton teräs (DIN 1.4404
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 140 mm
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Ruostumaton teräs (DIN 1.4404
Leveys
50 mm
Korkeus
140 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Monipuoliset ja helposti asennettavat julkisivukonsolit, joissa on parempi lämpöteho optimoidun muotoilun ansiosta
- Nopeampi asennus ja säästää työvoimaa – sisältää "lisätuki"kiinnikkeen ja ylimääräiset esiporatut reiät (kiinteät ja liukuvat pisteet) asennuksen kokonaiskustannusten pienentämiseksi
- Lukuisia kiinnitysmahdollisuuksia – voidaan asentaa sopivilla ankkureilla, ruuveilla tai suorakiinnityksellä (DX)
- Sertifioinnit – EN 1090 (CE-merkki), paloluokka A, riippumaton yritys on arvioinut lämpöhäviön standardin EN ISO 10211 mukaisesti
- Tekninen tuki saatavilla – pyydä paikalliselta Hilti-tiimiltä projektikohtaisia neuvoja mahdollisimman taloudellisen tuuletetun julkisivurakenteen toteuttamiseen
Sovellukset
- Tuuletettujen julkisivurakenteiden kiinnitys betoniin, muuraukseen, SFS-alustaan ja puuhun
- Julkisivun alusrakenteiden kiinnitys perusrakenteeseen (lisätuki pitää kiskot tilapäisesti paikoillaan kiinnityksen aikana)
- Pystysuorien tukikiskojen asennukseen
- Sopii kaikille julkisivuverhoiluille
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.