Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
  • Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
  • Leveys: 62 mm
  • Korkeus: 80 mm

Tuotevaihtoehdot

Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Ongelmia hinnan latauksen kanssa

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä

Tekniset tiedot

MFT-FOX H
Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66
Leveys
62 mm
Korkeus
80 mm

Dokumentit ja videot

Tuotevideot