Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset
  • Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
  • Eristysmateriaali: Polypropeeni
  • Eristysmateriaalin paksuus: 5 mm

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Reiän halkaisija - D
  • 6.5 mm
  • 11 mm
Pakkauskoko
  • 25 kpl
  • 50 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 479,50 EUR

Tekniset tiedot

MFT-FOX HI
Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66
Eristysmateriaali
Polypropeeni
Eristysmateriaalin paksuus
5 mm
Leveys
68 mm
Korkeus
86 mm

Dokumentit ja videot

Tuotevideot