MFT-FOX HT M Konsoli
Konsoli MFT-FOX HT 180 M 11 #2097001
Vaakasuuntainen lasikuitukonsoli - Keskisuuri
- Pituus: 180 mm
- Materiaalikoostumus: Polyamidi, EN AW-6063 T66
- Leveys: 62 mm
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Reiän halkaisija - D
- 11 mm
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
25
Nettohinta (ALV 0%)
771,75 EUR
30,87 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Pituus
180 mm
Materiaalikoostumus
Polyamidi, EN AW-6063 T66
Leveys
62 mm
Korkeus
80 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kylmäsiltavapaa ratkaisu
- Lasikuituvahvisteinen muovi- ja alumiiniseos alhaista lämmönjohtavuutta ja suurta kuormituskykyä varten
- Säästää työvoimaa - Esiasennettu A4-ruuvi tukiprofiilien helppoa kiinnitystä varten
- Jopa 40 mm:n tukiprofiilin säätöväli
- Lukuisia kiinnitysmahdollisuuksia – voidaan asentaa sopivilla ankkureilla, ruuveilla tai suorakiinnityksellä (DX)
Sovellukset
- Sopii matalaenergisiin rakennuksiin
- Sopii matalaenergisiin rakennuksiin, täyttää Passivhaus- ja Minergie-standardit
- Yksikerroksinen järjestelmä vaakasuoraan asennetuilla tukiprofiileilla
- Kaksikerroksinen järjestelmä vaaka- ja pystysuoraan asennetuilla alusrakenneprofiileilla