Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Pystysuuntainen lasikuitukonsoli - Suuri

  • Materiaalikoostumus: Polyamidi, EN AW-6063 T66
  • Leveys: 62 mm
  • Korkeus: 150 mm

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 320 mm
Reiän halkaisija - D
  • 6.5 mm
  • 11 mm
Pakkauskoko
  • 20 kpl
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 909,00 EUR

Tekniset tiedot

MFT-FOX VT L 6,5 (68862)
Materiaalikoostumus
Polyamidi, EN AW-6063 T66
Leveys
62 mm
Korkeus
150 mm

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kylmäsiltavapaa ratkaisu
  • Lasikuituvahvisteinen muovi- ja alumiiniseos alhaista lämmönjohtavuutta ja suurta kuormituskykyä varten
  • Helpompi asentaa – tukivarsi ja selkeät merkinnät helpottavat konsolin kiinnitystä ja kiskon kohdistusta
  • Täydellinen ratkaisu – Hilti tarjoaa optimaaliset työkalut, tarvikkeet ja palvelut tuuletettujen julkisivuasennusten jokaiseen vaiheeseen
  • Reiän halkaisija 6,5 mm DX-kiinnikkeille ja betoni-, teräs- ja puuruuveille

Sovellukset

  • Sopii matalaenergisiin rakennuksiin, täyttää Passivhaus- ja Minergie-standardit
  • Sopii matalaenergisiin rakennuksiin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Tuotevideot