MFT-S2S U L Konsoli
U-muotoinen suuri konsoli keskeisenä osana lattian S2S-järjestelmää
- Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
- Leveys: 74 mm
- Korkeus: 155 mm
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66
Leveys
74 mm
Korkeus
155 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Konsolin pituusväli 75-295 mm
- Ankkurin ja ruuvin kiinnitysmahdollisuudet yhdessä konsolissa
- 6,5 mm:n reikä teräs- ja puuruuveille
- 11 mm:n reikä betoni- ja muuriankkureille
Sovellukset
- U-muotoinen konsoli keskeisenä osana lattian kattavaa S2S-järjestelmää, tuuletettujen julkisivujen asennus laattojen välisen seinän kunnosta riippumatta
- Mahdollistaa S2S-profiilien tarkan asennuksen ja kohdistuksen
- Sopii kaikille julkisivun verhoustyypeille
- Ankkurien suurempi väli on mahdollinen MFT-S2S UI AP L:n kanssa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.