Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Monipuolinen seinäkonsoli julkisivurakenteiden asentamiseen

  • Materiaalikoostumus: EN AW-6063 T66
  • Leveys: 46 mm
  • Korkeus: 150 mm

Tekniset tiedot

24_MFT_FOX_V_194_L_6_5_11 (221852)
Materiaalikoostumus
EN AW-6063 T66
Leveys
46 mm
Korkeus
150 mm

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Säästää työvoimaa – optimoitu konsolin muotoilu ja innovatiiviset kiinnitysratkaisut minimoivat asennuksen kokonaiskustannuksia
  • Helpompi asentaa – optimoitu tukivarsi ja selkeämmät merkinnät helpottavat konsolin kiinnitystä ja kiskon kohdistusta
  • Lukuisia kiinnitysmahdollisuuksia – voidaan asentaa sopivilla ankkureilla, ruuveilla tai suorakiinnittämällä (DX)
  • Esikoottu konsoli – toimitetaan käyttökohteeseen käyttövalmiina, voidaan kiinnittää heti seinään tai laattaan
  • Teknistä tukea saatavilla – pyydä paikalliselta Hilti-tiimiltä projektikohtaisia neuvoja tuulettuvan julkisivurakenteen optimointiin

Sovellukset

  • Julkisivurakenteiden kiinnitys betoniin, muuraukseen, metallitappeihin ja puuhun
  • Julkisivurakenteiden asentaminen päärakenteeseen (tukikonsoli)
  • Pystysuorien tukikiskojen asennukseen
  • Sopii kaikille julkisivuverhoiluille

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Tuotevideot