MFT-HP Ripustinkisko 22.5
Kannakeprofiili MFT-HP 22,5x63,5 6m #2301548
Ripustinkisko julkisivupaneelien piilokiinnityksiin ripustimia käyttäen
- Pituus: 6000 mm
- Materiaalikoostumus: Alumiini EN AW-6063 T66
Tuotevaihtoehdot
Korkeus
- 63.5 mm
Leveys
- 22.5 mm
Pakkauskoko
- 6 m
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
130,26 EUR
21,71 EUR / 1 m
Tekniset tiedot


Pituus
6000 mm
Materiaalikoostumus
Alumiini EN AW-6063 T66
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Verhouksen nopeampi ja helpompi asennus – parempi ripustinkiskon muotoilu helppoa paneeliasennusta varten
- Yksittäisten paneelien irrotus – nämä uudistetut ripustimet on helpompi asentaa ja ne mahdollistavat yksittäisten verhouspaneelien irrottamisen (kun kiinnitys on tehty kiinnitystapeilla)
- Asennus kaikissa sääolosuhteissa – liima-aineista poiketen tätä järjestelmää voidaan käyttää lähes kaikissa sääolosuhteissa
- Tekninen tuki saatavilla – pyydä paikalliselta Hilti-tiimiltä projektikohtaisia neuvoja tuuletetun julkisivurakenteen optimointiin
- Täydellinen ratkaisu – Hilti tarjoaa optimaaliset työkalut, tarvikkeet ja palvelut tuuletettujen julkisivuasennusten jokaiseen vaiheeseen
Sovellukset
- Julkisivuverhouksen piilokiinnitykset käyttämällä takakiinnityksissä mekaanisia kiinnikkeitä











