X-PT
Tankotyökalu X-PT 5 5FT pak. #2150265
Tankotyökalut ja muut lisävarusteet panosnaulaimiin
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 5 F10, DX 5 F8, DX 5 MX
- Tankotyökalun pituus: 1550 mm
- Tarvikkeiden lisätietoja: Tankotyökalusarja yläpuolisiin asennuksiin (sopii DX 5 -tuotteeseen ja päivitettyyn DX 460 -ratkaisuun)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
781,56 EUR
781,56 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 5 F10, DX 5 F8, DX 5 MX
Tankotyökalun pituus
1550 mm
Tarvikkeiden lisätietoja
Tankotyökalusarja yläpuolisiin asennuksiin (sopii DX 5 -tuotteeseen ja päivitettyyn DX 460 -ratkaisuun)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yläpuolisten sovellusten kiinnitys turvallisesti lattialta
- Tikkaita tai telineitä ei tarvita
- Pituus säädettävissä huonekorkeuden mukaan (enintään noin 5 m)
Sovellukset
- Jatkeet DX työkaluille pään yläpuolisiin kattokiinnityksiin