Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

SD-M 2 02 automaattisyötöllä varustettu ruuvaimen lipas

Ruuvilipas SD-M 2 #2208485

Nauhoitettujen ruuvien automaattinen syöttölaite 25 - 51 mm:n pituisille ruuveille – sisätilojen viimeistelysovelluksiin

  • Pituus: 193 mm
  • Lippaan kapasiteetti: 40
  • Ruuvin pituus - min.: 25 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
249,32 EUR
249,32 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Pituus
193 mm
Lippaan kapasiteetti
40
Ruuvin pituus - min.
25 mm
Ruuvin pituus - maks.
51 mm
Paino
0.28 kg

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Helppo käyttää – minimaalinen jumiutuminen ja ruuvihukka optimoidun nauhan syöttöjärjestelmän ansiosta
  • Huomattavasti yksittäisiä ruuveja nopeampi – suurempi tuottavuus ja vähemmän keskeytyksiä uudelleenlatauksen ansiosta
  • Helppo käyttää, luotettava ja kätevä
  • Nopea siirtyminen nauhoitetuista yksittäisiin ruuveihin yhdellä helpolla napsautuksella ilman työkaluja
  • Lipas on helppo poistaa ja puhdistaa

Sovellukset

  • Väliseinälevyjen toistuva kiinnitystyö metalli- tai puualusrakenteisiin 25 - 51 mm:n pituisilla nauhoitetuilla ruuveilla
  • Puulevyjen toistuva kiinnitystyö metalli- tai puualusrakenteisiin 25 - 51 mm:n pituisilla nauhoitetuilla ruuveilla
  • Ulkoisten vuorauslevyjen toistuva kiinnitystyö metalli- tai puualusrakenteisiin 25 - 51 mm:n pituisilla nauhoitetuilla ruuveilla
  • Yhteensopiva ruuvauskärjen S-SY PH2 102/4" (5) #2131008 ja ruuvauskärjen S-SY PH2 102/4" (10) #2131009 kanssa

Tuotevideot