Uusi
SMD 57 (02) Automaattisyötöllä varustettu ruuvaimen lipas
Ruuvilipas SMD 57 02 FL #2347132
Nauhoitetun ruuvin automaattinen syöttölaite 9–57 mm pitkille ruuveille – väliseinien, puulevyjen ja ulkokuorten kiinnittämiseen
- Pituus: 180 mm
- Ruuvin pituus - min.: 9 mm
- Ruuvin pituus - maks.: 57 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
259,11 EUR
259,11 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pituus
180 mm
Ruuvin pituus - min.
9 mm
Ruuvin pituus - maks.
57 mm
Paino
0.36 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parempi tuottavuus – nauhoitetut ruuvit ovat ihanteellinen tapa parantaa tuottavuutta, koska tiimi pystyy ripustamaan useampia levyjä lyhyemmässä ajassa
- Metallikärki – entistä kestävämpi ja pitkäikäisempi, vaatii vain vähän kunnossapitoa
- Yksivaiheinen täyttö – minimoi ruuvinauhojen täyttöön kuluva aika
- Entistä helpompi säätää – sivulle asennettu syvyyden säätöpyörä ja entistä suurempi ruuvin pituuden liukusäädin
- Monipuolinen – laitteessa voidaan käyttää 9–57 mm:n pituisia nauhoitettuja ruuveja
Sovellukset
- Väliseinien kiinnitys metalli- tai puutukiin
- Väliseinien asennus kattoon
- Puulevyjen kiinnitys metallisiin tai puisiin alusrakenteisiin
- Kovalevyn kiinnitys metallisiin tai puisiin alusrakenteisiin
- Ulkovuorauksen kiinnitys metallisiin tai puisiin alusrakenteisiin






