HAS-RTZ ankkuritanko
Ultimate-tason ankkuritanko kemiallisille ankkurointimassoille halkeilleessa betonissa (A4 ruostumaton teräs)
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
- Ympäristön olosuhteet: Rannikkoalueet / suolatut tiet, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km)
- Pohjamateriaalit: Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut)
Asiakkaat hakivat myös seuraavia vaarna or vaarnarauta.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M10
- M16
Ankkurin pituus
- 124 mm
- 201 mm
Materiaalikoostumus
- Teräs, A4 (SS316)
Kannan muoto
- Ulkokierteellinen
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 303,70 EUR
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Ruostumaton teräs, A4
Ympäristön olosuhteet
Rannikkoalueet / suolatut tiet, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km)
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut)
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Hyväksynnät / testiraportit
BZS/isku, ETA, Tulipalo
Kiinnityksen tyyppi
Esikiinnitys
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tehokas kapseliankkuri
- Minimaalinen herkkyys halkeilleelle betonille (vedetty vyöhyke)
- Minimaalinen herkkyys dynaamisille kuormille
- Epäherkkä käyttökohteen vaihtelevuudelle
- Erittäin joustava ratkaisu
Sovellukset
- Sopii kiinnityksiin halkeilleessa betonissa yhdessä Hilti HVU-TZ -kapseleiden kanssa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.