Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Taloudellinen kierretanko ruiskutettaviin injektio-/epoksiankkureihin (ruostumaton teräs A4), metreinä

  • Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
  • Ympäristön olosuhteet: Rannikkoalueet / suolatut tiet, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km), Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km)
  • Pohjamateriaalit: Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut), Muuraus (ontto), Muuraus (umpi)

Tuotevaihtoehdot

Ankkurin koko
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Ankkurin pituus
  • 2000 mm
Materiaalikoostumus
  • Ruostumaton teräs A4-70
Kannan muoto
  • Ulkokierteellinen
Pakkauskoko
  • 5 kpl
  • 15 kpl
  • 20 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 416,60 EUR

Tekniset tiedot

Materiaali, korroosio
Ruostumaton teräs, A4
Ympäristön olosuhteet
Rannikkoalueet / suolatut tiet, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km), Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km)
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut), Muuraus (ontto), Muuraus (umpi)
PROFIS-ohjelmisto
Ei
Hyväksynnät / testiraportit
N/A

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Yksi kierretanko kaikenlaisiin Hiltin HIT -injektiomassoihin
  • Auttaa yksinkertaistamaan inventaariota – samaa tankoa voidaan käyttää eri sovelluksissa ja pituuksissa
  • Suuri joustavuus vaihtelevien upotussyvyyksien ansiosta
  • Ihanteellinen suuriin hankkeisiin
  • Katettu hyväksynnällä materiaali- ja mekaanisille ominaisuuksilla vahvistettu tarkistustodistuksella 3.1

Sovellukset

  • Sopii kaikkien puristettavien HIT-massojen kanssa käytettäväksi

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.