HIS-N sisäkierteinen hylsy
Premium-tason sisäkierteinen kiinnitysosa patruunaan ja kemiallisille ankkurointimassoille (hiiliteräs)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisätilat
- Pohjamateriaalit: Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut)
Asiakkaat hakivat myös seuraavia sisäkierrevaarna.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Ankkurin pituus
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 170 mm
- 205 mm
Materiaalikoostumus
- Teräs, sinkitty (väh. 5 µm)
Kannan muoto
- Sisäkierre
Pakkauskoko
- 5 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 37,95 EUR
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, sinkitty
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisätilat
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut)
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, ICC-ES-raportti (betoni), ICC-ES-raportti (muuraus), Seisminen, Tulipalo
Kiinnityksen tyyppi
Esikiinnitys
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sisäkierteellinen, mahdollistaa pinta-asennuksen ja helpon pulttien irrotuksen
- Sisältää talttapään Hilti HVU2-kapselin leikkaamiseen ja sekoittamiseen (asennettava HIS-S-asennustyökalulla)
- Suunniteltu käytettäväksi umpibetonissa Hilti HVU2 kapselien kanssa ja monien muiden Hilti injektiomassojen kanssa
Sovellukset
- Sopii käytettäväksi sisäkierrekiinnityksiin betoniin erilaisten Hilti kemiallisten ankkurointimassojen, HVU2-kapseleiden ja 8.8 luokan teräsankkuritankojen kanssa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.