HIT-C-R ankkuritanko
Taloudellinen ankkuritanko ruiskutettaviin injektio-/epoksiankkureihin (ruostumaton teräs A4)
- Materiaali, korroosio: Ruostumaton teräs, A4
- Ympäristön olosuhteet: Rannikkoalueet / suolatut tiet, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km), Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km)
- Pohjamateriaalit: Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut), Muuraus (ontto), Muuraus (umpi)
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M12
Ankkurin pituus
- 160 mm
- 200 mm
Materiaalikoostumus
- Ruostumaton teräs A4-70
Pakkauskoko
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 73,20 EUR
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Ruostumaton teräs, A4
Ympäristön olosuhteet
Rannikkoalueet / suolatut tiet, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km), Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km)
Pohjamateriaalit
Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut), Muuraus (ontto), Muuraus (umpi)
PROFIS-ohjelmisto
Ei
Hyväksynnät / testiraportit
N/A
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Tuottoisuus: optimaalisen tangon pituuden ja halkaisijan käyttö säästää aikaa ja rahaa kiinnitystä kohti
- Yksi ankkuritanko kaikenlaisiin Hiltin HIT -injektiomassoihin
- Joustavat upotussyvyydet parasta suorituskykyä ja suurta kustannustehokkuutta varten
- Helppo asentaa käsin – ei vaadi asennustyökalua
Sovellukset
- Sopii kiinnityksiin betoniin ja kivimateriaaliin yhdessä asianmukaisen Hiltin HIT -injektiomassan kanssa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.