Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

T-pultit veto- ja leikkauskuormituksiin (2D-kuormitukset)

  • Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, kuumasinkitty, Ruostumaton teräs, A4, Hiiliteräs, sinkitty
  • Yhteensopiva ankkurikisko: HAC-50, HAC-60, HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
  • Kiskoprofiili: HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70, HAC-V-T harjateräs XTS, HAC-V EDGE

Tuotevaihtoehdot

Kiskoprofiili
  • HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70, HAC-V-T harjateräs XTS, HAC-V EDGE
Pituus
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 100 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 440,00 EUR

Tekniset tiedot

Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, kuumasinkitty, Ruostumaton teräs, A4, Hiiliteräs, sinkitty
Yhteensopiva ankkurikisko
HAC-50, HAC-60, HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70
Kiskoprofiili
HAC-V 35, HAC-V 40, HAC-V 50, HAC-V 60, HAC-V 70, HAC-V-T harjateräs XTS, HAC-V EDGE
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Yleiskäyttöiset – samoja T-pultteja voidaan käyttää HAC-40-HAC-70-ankkurikiskoissa, helpottaa täten logistiikkaa ja vähentää virheiden mahdollisuutta
  • Pölytön, hiljainen asennustapa

Sovellukset

  • Käyttöön HAC-40 - HAC-70-ankkurikiskojen kanssa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Tuotevideot