HVU2 ankkurikapseli
Ultimate-tason foliokapseli raskaille kuormillebetonissa
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
- Pohjamateriaalin tila: Kuiva, Märkä
- PROFIS-ohjelmisto: Kyllä
Asiakkaat hakivat myös seuraavia kapseli or lasikapseli.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
Vakio asennussyvyys
- 80 mm
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 170 mm
- 210 mm
- 240 mm
- 270 mm
Pakkauskoko
- 4 kpl
- 5 kpl
- 10 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 65,95 EUR
Tekniset tiedot
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, Tulipalo
Pohjamateriaalin tila
Kuiva, Märkä
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Materiaalikoostumus
Uretaani-metakrylaattihybridiliima
Testattu/hyväksytty timanttiporaukseen
Kyllä
Käyttölämpötila-alue
-40 - 120 °C
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
5 - 25 °C
Seisminen kuormitus
Kyllä
Puhdistustoimenpiteet
Automaattinen puhdistus (SafeSet-onteloterä), Paineilmapuhdistus, Puhdistus käsin
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Luja ja kestävä pehmeä foliokapseli – ei rikkoutumisvaaraa kuten lasikapselien kanssa
- Sopii käytettäväksi vaativissa työmaaolosuhteissa (mm. vettä sisältävät reiät ja alhaiset lämpötilat), jopa timanttiporatuissa rei'issä
- Suuri suorituskyky halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa
- Reiän automaattinen puhdistus (SafeSet) TE-CD ja TE-YD -poranterillä yhdessä Hilti-imurin kanssa
- Ankkurit voidaan kuormittaa lähes välittömästi – kovettuu 5 minuutissa 20 °C ja sitä korkeammissa lämpötiloissa
Sovellukset
- Teräsrakenteiden ankkurointi (esim. hyllystöt, suojakaiteet, aidat ja portit)
- Asennuksien ankkurointi tie- ja tunnelisovelluksissa (esim. törmäys- ja meluesteet, yläpuoliset köysijärjestelmät)
- Teollisuudenalojen ankkuroinnit (esim. koneet, hissit, nosturit ja teolliset laitteet)
- Ankkuroinnit laatan reunaan tai kapeisiin tukikappaleisiin (esim. puomit, parvekkeet)
- Ei-kantavien ulkoseinien ankkurointi
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.









