HIT-1 kemiallinen ankkuri
Injektiomassa HIT-1 #2173259
Standard-tason injektiomassa kovassa patruunassa ankkurointiin betonissa ja muurauksessa
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA
- PROFIS-ohjelmisto: Ei
- Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue: 5 - 25 °C
Asiakkaat hakivat myös seuraavia HIT-1, HFX or Hartkartusche.
Tuotevaihtoehdot
Sisältö / säiliö tai panos
- 300 ml
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
21,03 EUR
21,03 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Hyväksynnät / testiraportit
ETA
PROFIS-ohjelmisto
Ei
Säilytys- ja kuljetuslämpötila-alue
5 - 25 °C
Säilytysaika valmistuspäivästä (77 °F/25 °C ja 50 % suhteellinen kosteus)
12 kuukautta
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeasti kovettuva styreenitön injektiomassa, joka sopii yleiskäyttöön muurauksessa ja halkeilemattomassa betonissa
- Patruunat sopivat kaikkiin vakio- ja silikonipuristimiin
- Sopii myös satunnaiseen käyttöön koska erikoispuristinta ei tarvita
- Sisältää sekoittimen
Sovellukset
- Laaja soveltuvuusalue kiinnityssovelluksiin kevyille ja keskisuurille kuormituksille
- Kevyen ja keskisuuren kuormituksen sovellukset halkeilemattomassa betonissa, ontoissa ja umpinaisissa muurauksissa
- Aita- ja kaidepylväisiin, portteihin, ikkunaristikot, seinäkaapit, kylpyhuonekalusteet, ilmastointijärjestelmät, valot






