X-SW 30 MX Pehmeä aluslaatta
Muoviprikka X-SW 30 MX #371370
Pehmeä aluslaatta käytettäväksi nauhoitetuilla nauloilla vedenkestävän kalvon kiinnittämiseksi betoniin tai muuraukseen
- Sovellus: Vedeneristys
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120, GX 2, GX 3
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Väliaikaiset ulkosovellukset
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 30 mm
Kiinnittimen varren pituus
- 0 mm
Pakkauskoko
- 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
500
Nettohinta (ALV 0%)
240,00 EUR
0,48 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Sovellus
Vedeneristys
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120, GX 2, GX 3
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Väliaikaiset ulkosovellukset
Hyväksynnät
N/A
Halkaisija
30 mm
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Teräs, Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kantava rakenne ohuiden kalvojen parempaan kiristykseen
- Auttaa estämään ohuiden ja pehmeiden kalvojen repeytymistä
- 30 mm pehmeä aluslaatta – sopii tekstiilien vedenkestävien kalvojen kiinnittämiseksi betonipintoihin
- Pehmeä aluslaatta täyttää epätasaisten pintojen vaatimukset
Sovellukset
- Vedenkestävän kalvon kiinnitys betoniin tai muuraukseen
- Muovilevyjen kiinnitys betoniin tai muuraukseen
- Ohuiden kalvojen kiinnitys betoniin tai muuraukseen







