X-FS C Muottitöiden välikappale naulalla
Laudoitustuki X-FS C52 #407346
Muottitöiden tuki esiasennetulla ruuvilla kohdistus muottitöiden betonianturaan
- Mitat (PxLxK): 49.3 x 49.3 x 55 mm
- Materiaali: Suurtiheyspolyeteeni (HDPE), Halogeenivapaa, Silikoniton
- Väri: Vaaleanharmaa (RAL 7035)
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia muottituki or muotti.
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 49 mm
Esiasennetun naulan tyyppi
- X-C 52
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
135,00 EUR
1,35 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Mitat (PxLxK)
49.3 x 49.3 x 55 mm
Materiaali
Suurtiheyspolyeteeni (HDPE), Halogeenivapaa, Silikoniton
Väri
Vaaleanharmaa (RAL 7035)
Sovellus
Muottityöt
Pohjamateriaalit
Betoni
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni)
80 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 36, DX 460 F8, DX 460 MX, DX 5 F8, DX 5 MX
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Vähäinen näkyvyys muottien poistamisen jälkeen
- Helpottaa muottien nopeaa ja helppoa sijoittamista betonianturoille
- Helppo sijoittaa epätasaisille pinnoille
- Hyvä sidos betoniin suurten aukkojen ansiosta
- Muottitöiden tuki pysyy lähes näkyvänä tai kokonaan piilotettuna betonissa kun poistaa muottityöt
Sovellukset
- Muottien kohdistaminen betonianturalle





