X-EKB MX (02) Sähköputkikiinnike
Kaapelikiinnike X-EKB 8 MX (02) #2388251
Muovinen kaapelikiinnike, optimoitu kampanauloille ja yhteensopiva erilaisten kiinnitysmenetelmien ja pohjamateriaalien kanssa
- Sovellus: Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys, Sähköasennukset
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Teräs, Puu, Muuraus (ontto savitiili), Muuraus (kiinteä savitiili)
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
Tuotevaihtoehdot
Kaapelikapasiteetti (10 mm kaapeli)
- 5
Kaapelikapasiteetti (8 mm kaapeli)
- 8
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
150,00 EUR
1,50 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys, Sähköasennukset
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Teräs, Puu, Muuraus (ontto savitiili), Muuraus (kiinteä savitiili)
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Optimoitu BX-naulaimelle – kitkakiinnitys naulaimen kärkeen ja asennus ilman porausta mahdollistavat nopean, helpon ja lähes pölyttömän asennuksen
- Monipuoliset kiinnitysmenetelmät – yhteensopiva lyöntiankkurien, puu- ja metalliruuvien tai vakiotyyppisten muoviankkurien kanssa erilaisiin pohjamateriaaleihin kiinnittämistä varten
- Lukitusjärjestelmä – täysin modulaarinen järjestelmä mahdollistaa useiden kiristimien ja kiinnikkeiden yhdistämisen entistä monipuolisempiin kiinnityksiin
- Korkealaatuiset asennukset – ETA-hyväksytty, UL-listattu ja paineluokiteltu
- Tuotteen hiilijalanjälki on jopa 31 % pienempi kuin aiemmassa versiossa (standardin DIN EN ISO 14040/440 mukainen elinkaariarviointi)
Sovellukset
- Useiden sähkökaapeleiden kiinnitys sisäkattoon
- Osien välinen tyypillinen etäisyys alle 50 cm – kuormitusvaatimukset tulee huomioida
- Kiinnitys lähes kaikkiin pohjamateriaaleihin – betoniin, muuraukseen, tiiliin, ontelotiiliin, väliseiniin, teräkseen, puuhun jne.
- Sisäkäyttöön






