X-UCT MX Nippuside
Nippusiteiden yleispidin X-UCT MX #2095183

Yleiskäyttöinen kaapeli-/kanavanippujen kiinnike käytettäväksi BX- ja GX-naulaimilla
- Sovellus: Suojaputket, Sähköasennukset, Kaapeliniput, Yksittäiset kaapelit, Mekaaniset ja sähköiset asennukset, Kevyet putket
- Materiaali: Suurtiheyspolyeteeni (HDPE), Halogeenivapaa, Silikoniton
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, GX 120-ME, GX 3-ME
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
26,15 EUR
0,26 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Sovellus
Suojaputket, Sähköasennukset, Kaapeliniput, Yksittäiset kaapelit, Mekaaniset ja sähköiset asennukset, Kevyet putket
Materiaali
Suurtiheyspolyeteeni (HDPE), Halogeenivapaa, Silikoniton
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, GX 120-ME, GX 3-ME
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Teräs
Hyväksynnät
N/A
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Leveys
33 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Aikaa säästävä, entistä luotettavampi ja monipuolinen sähkökaapeleiden kiinnike
- Kitkasovite BX/GX-naulaimien kärkeen helpottaa käsittelyä
- Voidaan esiasentaa ennen kiinnitystä
- Nippusiteet voidaan sijoittaa kahteen pääsuuntaan
- Voi pitää useita nippusiteitä
Sovellukset
- Sähkökaapelien kiinnitys
- Joustavien ja kovien sähköputkien kiinnitys
- Tiedonsiirtokaapeleiden kiinnitys Velcro®-järjestelmällä



