X-ECC MX Ripustuskiinnike
Ripustuspidike X-ECC MX #228342
Metallinen ripustuskiinnike kevyisiin sähkö- ja mekaanisiin kiinnityksiin katoissa ja käytettäväksi nauhoitetuilla nauloilla
- Sovellus: Suojaputkien kiinnitys, Kaapelien kiinnittimet, Putkiliitännät
- Materiaali: Hiiliteräs
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3, BX 4-22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Sähköputken ripustuspidike, kevyt ripustuskiinnike, kevyt kattokiinnike, sähköputken pidike or kaasutoimisen työkalun pidike.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
69,23 EUR
0,69 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Sovellus
Suojaputkien kiinnitys, Kaapelien kiinnittimet, Putkiliitännät
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, BX 4-22, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Teräs
Hyväksynnät
DIBt, ETA, ITB
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Pituus
29 mm
Käyttöyhteys (työkalut) (yleinen)
BX 4-22, BX 3, GX 3, GX 120, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kitkasovite BX/GX/DX-naulaimien kärkeen helpottaa käsittelyä
- Lähes pölytön kiinnitys
- Nopea ja kustannustehokas kiinnitys
Sovellukset
- Sisäkattojen kevyesti kuormitetut kiinnitykset
- Ei sovellu alaslaskettuille katoille





