Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

X-FS MX Muottitöiden välikappale

Laudoitustuki X-FS MX #408022

Laudoitustuki muottitöiden kohdistamiseksi betonianturaan

  • Mitat (PxLxK): 49.3 x 49.3 x 32.2 mm
  • Materiaali: Suurtiheyspolyeteeni (HDPE), Halogeenivapaa, Silikoniton
  • Väri: Vaaleanharmaa (RAL 7035)
premium

Asiakkaat hakivat myös seuraavia muottituki or muotti.

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 49 mm
Pakkauskoko
  • 100 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
100
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
120,00 EUR
1,20 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Mitat (PxLxK)
49.3 x 49.3 x 32.2 mm
Materiaali
Suurtiheyspolyeteeni (HDPE), Halogeenivapaa, Silikoniton
Väri
Vaaleanharmaa (RAL 7035)
Sovellus
Muottityöt
Pohjamateriaalit
Betoni
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni)
80 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 460, DX 5, DX 6
Tuoteluokka
Premium

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Helpottaa muottitöiden nopeaa ja helppoa sijoittamista betonianturoille
  • Suunniteltu äärimmäisen suureen tuottavuuteen – jopa viisi kertaa nopeampi perinteisiin menetelmiin verrattuna
  • Helppo asentaa, jopa epätasaisille betonipinnoille
  • Hyvä sidos betoniin suurten aukkojen ansiosta
  • Lähes tai kokonaan näkymätön betonissa muottitöiden irrotuksen jälkeen

Sovellukset

  • Muottitöiden kohdistaminen betonianturalle

Tuotevideot