Täyttölevy (ruostumaton teräs)
Sarja ankkurin ja pohjalevyn välisen raon täyttämiseen mekaanisissa ja kemiallisissa ankkureissa (A4 ruostumaton teräs)
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
Ulkohalkaisija
- 42 mm
- 44 mm
- 52 mm
- 60 mm
Pakkauskoko
- 6 kpl
- 16 kpl
- 24 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 191,04 EUR
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu täyttämään rengasmainen ura kuten vaaditaan määräyksissä seismisissä ja väsymisoloissa
- Läpikiinnitys on mahdollista
- Optimaalinen kuormien siirtyminen pallomaisten aluslevyjen ja ankkurin ja pohjalevyn välisen raon täyttämisen ansiosta
- Koot M8-M24 sisältävät lukkomutterin (kuvan mukaisesti)
Sovellukset
- Sovellukset, joissa leikkauskuormat on otettava vastaan välittömästi (rako täytetään injektiomassalla HIT-HY tai HIT-RE kiinnitettävän teräselementin mukaan)
- Seismiset tai väsymyssovellukset
- Laajenemisankkurien rako (HST, HST2, HST3, HST4, HDA, HSL-4, HMU, HSA) on täytettävä HIT-HY-injektiolaastilla (HIT-RE ei sovi)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.