X-ECH-FE MX Metallinen kaapelinpidike
Metallinen kaapelinipun kiinnike käytettäväksi nauhoitettujen naulojen tai ankkurien kanssa sisäkattoihin tai seiniin
- Sovellus: Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
- Materiaali: Hiiliteräs
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3, GX 120, GX 3
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Turvakaapelointi , Palonkestävä, Turvajärjestelmät, Johtojärjestelmä or Automaatio .
Tuotevaihtoehdot
Kaapelikapasiteetti (8 mm kaapeli)
- 15
- 30
Pakkauskoko
- 25 kpl
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 105,75 EUR
Tekniset tiedot
Sovellus
Kaapelien kiinnittimet, Suojaputkien kiinnitys
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3, GX 120, GX 3
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja)
Hyväksynnät
AbP P-1023 DMT DO, AbP P-2401/198/16-MPA BS, AbP P-MPA-E-16-010
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaalikoostumus
Hiiliteräs, sinkkipinnoite 5-13 µm
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Palosuojattujen kaapelien nopea, helppo ja luotettava asennus
- Yleinen rakennustarkastuslaitoksen hyväksyntä saatavilla erilaisiin palosuojattuihin kaapeleihin standardin DIN 4102-12 mukaisesti
- Voidaan käyttää sisäkattoihin ja seiniin
- Järjestelmä pitkällä asennusvälillä taloudelliseen asennukseen
- Tarkoitettu helpompaan ja kätevämpään kiinnitykseen yläpuolelle
Sovellukset
- Sertifioitu käytettäväksi palosuojatuissa sähkökaapelijärjestelmissä
- Hätäuloskäyntien kaapeliasennus
- Hätävalaistukset, savunpoistojärjestelmät, sprinklerijärjestelmät, palomieshissit jne.
- Yksittäisten kaapelien tai kaapelinippujen kiinnitykseen
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.