X-EKB-FE MX Metallinen kaapelikiinnike
Kaapelikiinnike X-EKB-FE 8 MX #2142825
Metallin kaapelikiinnike käyttöön kampanaulojen tai ankkurien kanssa
- Sovellus: Kaapeliniput, Circuit integrity system (CIS)
- Materiaali: Hiiliteräs
- Käyttöyhteys (työkalut): BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, GX 120-ME, GX 3-ME
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Turvakaapelointi , Palonkestävä , Turvajärjestelmät , Johtojärjestelmä or Automaatio .
Tuotevaihtoehdot
Kaapelikapasiteetti (8 mm kaapeli)
- 8
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
181,00 EUR
3,62 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Sovellus
Kaapeliniput, Circuit integrity system (CIS)
Materiaali
Hiiliteräs
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3-ME 02, BX 3-ME-A22, GX 120-ME, GX 3-ME
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja)
Hyväksynnät
AbP P-1023 DMT DO, AbP P-2401/198/16-MPA BS, AbP P-MPA-E-16-010
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Leveys
34.8 mm
Materiaalikoostumus
Hiiliteräs, sinkkipinnoite 5-13 µm
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Palosuojattujen kaapelien nopea, helppo ja luotettava asennus
- Yleinen rakennustarkastuslaitoksen hyväksyntä saatavilla erilaisiin palosuojattuihin kaapeleihin standardin DIN 4102-12 mukaisesti
- Voidaan käyttää sisäkattoihin ja seiniin
- Järjestelmä pitkällä asennusvälillä taloudelliseen asennukseen
- Tarkoitettu helpompaan ja kätevämpään kiinnitykseen yläpuolelle
Sovellukset
- Sertifioitu käytettäväksi palosuojatuissa sähkökaapelijärjestelmissä
- Hätäuloskäyntien kaapeliasennus
- Hätävalaistukset, savunpoistojärjestelmät, sprinklerijärjestelmät, palomieshissit jne.
- Yksittäisten kaapelien tai kaapelinippujen kiinnitykseen






