IZ eristekiinnike
Premium-tason eristeankkuri tulpalla betoniin ja muuraukseen
- Pohjamateriaalit: Muuraus (umpi), Muuraus (ontto), Betoni (luja)
- Toimintaperiaate: Listatulppa
- Eristysmateriaali: Mineraalivilla, Pehmeä levy (esim. EPS), Kovalevy (esim. XPS, PUR, PIR)
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Eristekiinnike.
Tuotevaihtoehdot
Eristysmateriaalin paksuus kiinnitettynä - maks.
- 30 mm
- 70 mm
- 90 mm
- 130 mm
- 150 mm
Terän halkaisija
- 8 mm
Ankkurin pituus
- 70 mm
- 110 mm
- 130 mm
- 170 mm
- 190 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
- 150 kpl
- 200 kpl
- 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 112,74 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Muuraus (umpi), Muuraus (ontto), Betoni (luja)
Toimintaperiaate
Listatulppa
Eristysmateriaali
Mineraalivilla, Pehmeä levy (esim. EPS), Kovalevy (esim. XPS, PUR, PIR)
Ympäristön olosuhteet
Ulkotilat (etäisyys rannikolle yli 1 km)
Kiinnityksen tyyppi
Läpikiinnitys
Materiaalikoostumus
Muovi, Polyamidi
Materiaali, korroosio
Muovi
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Voidaan asentaa helposti yksinkertaisen lyöntiasennuksen ansiosta
- Voidaan käyttää kaikkiin tavallisiin pohjamateriaaleihin
- Ankkurireikää ei tarvitse puhdistaa
- Ankkurin levyä ei tarvitse "mustata" jälkeenpäin, kun sitä käytetään mustaksi päällystetyllä eristemateriaalilla
- Lasikuitutappi vähentää huomattavasti lämmönjohtumista
Sovellukset
- Eristemateriaalien kiinnittämiseen esimerkiksi ulkoseiniin ja kellariin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.