HUS3-IQ napsautettava betoniruuviankkuri
Ripustuskiinnike pikakiinnikkeellä trapetsiasennusten nopeisiin betonikiinnityksiin (hiiliteräs, napsautettava pää)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs
- Kannan muoto: Kuusiokanta, Sisäkierteelliset
- Uudelleenkäytettävä (ja irrotettava): Ei mahdollista
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 6
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 80,00 EUR
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs
Kannan muoto
Kuusiokanta, Sisäkierteelliset
Uudelleenkäytettävä (ja irrotettava)
Ei mahdollista
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Materiaalikoostumus
Teräs, sinkitty (väh. 5 µm)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea asennus – napsautettavan kiinnikkeen ansiosta trapetsit voidaan esivalmistella ja asentaa jopa puolet nopeammin kuin tavallisia ripustuskiinnikkeitä käytettäessä
- Helppo koota – trapetsin voi koota kokonaan valmiiksi ja napsauttaa kerralla paikalleen, jolloin kuormittava kädet koholla työskentely vähenee
- Täydellinen pari – HUS3-IQ nopeisiin asennuksiin staattisiin asennuksiin tai HUS3-I syvempiin asennussyvyyksiin yhden pisteen kiinnityksiä sekä seismisiä C1/C2-sovelluksia varten
- Täydellinen järjestelmäratkaisu – yhdistä Hiltin modulaariset tukijärjestelmät ja työkalut kaiken kattavaan ratkaisuun putkiin, tuuletus-, sprinkleri- ja sähkösovelluksia varten
- Innovatiivinen geometria varmistaa erinomaisen kiinnittymisen
Sovellukset
- Trapetsiasennukset M8/M10-kierretangolla
- Soveltuu ripustuskiinnityksiin
- Ripustuskiinnikkeet yhdelle tai usealle putkelle
- Erilaisiin putki- tai ilmastointijärjestelmien asennuksiin
- ETA 10/0005 varakiinnityksiin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.