X-U P8 S teräs-/betoninaulat aluslevyllä
Huippusuorituskykyinen yksittäisnaula teräsaluslevyllä, kiinnitykset betoniin ja teräkseen panosnaulaimilla
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 80 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia yksittäisnaula betoniin, betoninaula aluslevyllä, aluslevylliset betonikiinnikkeet, panoskäyttöinen kiinnike or aluslevylliset yksittäiskiinnikkeet.
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni)
80 mm
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Kiinnittimen varren halkaisija
4 mm
Pisteen tyyppi
Pyälletty ballistinen kärki
Hyväksynnät
ABS, COLA, DIBt, IBMB, ICC-ES, LR
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 2, DX 351, DX 5, DX 6
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sinkityt naulat kiinnitykseen betoniin tai teräkseen
- Korkeammat kuormitusrajat, korkeampi vetokuormitus
- Esiasennettu aluslevy suurempia läpivetoarvoja varten
- Uritettu kärki tunkeutuu paremmin erikoislujaan teräkseen ja kovaan betoniin
Sovellukset
- Kiinnitys S 355 (St 52) teräsrakenteisiin, 6-12 mm
- Teräslevyjen kiinnitykset S 355 (St 52) teräsrakenteisiin tai alusrakenteisiin, paksuus 6-8 mm
- Puun kiinnitys S 355 (St 52) teräsrakenteisiin, joiden paksuus on 6 mm
- Puu- tai teräskonsolien kiinnitys teräkseen tai betoniin, kun vaatimuksena on suuri vetolujuus
- Puun kiinnitys betoniin (myös suurlujuusbetoniin) tai teräkseen
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.