X-P B3 P7 Betoninaulat
Suuritehoinen yksittäisnaula betoniin, akkutoimiseen BX 3 -sähkönaulaimeen
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 60 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Asiakkaat hakivat myös seuraavia premium betoninaula, premium naula teräkseen, akkukiinnikkeet, akkukiinnikkeet betoniin ja teräkseen or bx 3 -naula.
Tuotevaihtoehdot
Kiinnittimen varren pituus
- 30 mm
- 36 mm
Käyttöyhteys (työkalut)
- BX 3
Pakkauskoko
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 70,00 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili), Muuraus (laastilla täytetty betonilaatta)
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni)
60 mm
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Kiinnittimen varren halkaisija
3 mm
Pisteen tyyppi
Pitkä kartiomainen kärki
Hyväksynnät
ICC-ES
Käyttöyhteys (työkalut)
BX 3
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Huippusuorituskykyinen naula pehmeään betoniin ja joihinkin lujiin betoneihin
- Saatavilla pituuteen 36 mm asti
Sovellukset
- Kiinnitys kovaan betoniin
- Kiinnitykset umpitiileen
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.