S-MDW01Z Itseporautuvat metalliruuvit
Itseporautuvat ruuvi S-MDW01Z 6,5x40 #2291237

Itseporautuva ruuvi (sinkitty hiiliteräs) ilman aluslevyä alumiinin ja teräksen kiinnittämiseksi puuhun
- Pohjamateriaalit: Puu
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
- Pituus: 40 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 0.4 - 4 mm
Porauskapasiteettialue DC
- 0.4 - 2 mm
Pituus
- 40 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
- Kuusio 8
Pakkauskoko
- 250 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
250
Nettohinta (ALV 0%)
47,80 EUR
0,19 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Puu
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Pituus
40 mm
Ruuvin kannan halkaisija
10 mm
Tuoteluokka
Premium
Aluslevyn tyyppi
Ei mitään
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itseporautuva ruuvi nopeaan yksivaiheiseen asennukseen
- Luotettavampiin kiinnityksiin ei-korrosoivissa ympäristöissä
- Kiinnityksiin määritetyillä kuormitusarvoilla
Sovellukset
- Metallilevyn ja profiilien kiinnittäminen puisiin alusrakenteisiin ja rankoihin välieristyskerrosten kanssa tai ilman niitä
- Hiiliteräs (sinkitty) kiinnityksiin ei-korrosoivissa ympäristöissä
