Uusi
S-DD 03 Z 02
Matalalla kupukannalla varustettu metallirankaruuvi sisätiloihin (sinkitty) tappien kiinnittämiseksi kiskoon
- Ruuvin kannan tyyppi: KFR-kanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Ei
standard
Tuotevaihtoehdot
Pituus
- 13 mm
- 25 mm
Pakkauskoko
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 64,77 EUR
Tekniset tiedot
Ruuvin kannan tyyppi
KFR-kanta
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
PH #2
Kampa
Ei
Tuoteluokka
Standard
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itseporautuva kärki – kehitetty Hiltin nopeimmaksi ja luotettavammaksi sisätilojen rankaruuviksi
- Kestävä rakenne – erinomainen kannan murtolujuus ja kärjen palamiskestävyys, auttaa minimoimaan ruuvihukat
- Suurempi porausnopeus – ruuvit lävistävät metallin tehokkaasti teroitettujen kärkien ansiosta
- Väliseinän parempi viimeistely – kanta kiinnittyy pintaan tasaisesti, ei korjaustarvetta
- Alhainen kosketuspaine – parempi mukavuus, vähemmän rasittava ruuvaus
Sovellukset
- Metallitappien kiinnitys metallikiskoon (maksimipaksuus yhteensä 2,5 mm)
- Metallilistan kiinnitys metallisiin alusrakenteisiin (maksimipaksuus yhteensä 2,5 mm)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.