Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

S-DD 08 Z 02 Metallirankaruuvi

Kipsilevyruuvi S-DD08Z 3,5x9,5 02 #2315226

Matalalla kupukannalla varustettu metallirankaruuvi sisätiloihin (sinkitty) tappien kiinnittämiseksi kiskoon

  • Ruuvin kannan tyyppi: Matala kupukanta
  • Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
  • Kampa: Ei
standard

Tuotevaihtoehdot

Pituus
  • 10 mm
Pakkauskoko
  • 1000 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1000
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
58,57 EUR
0,06 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Ruuvin kannan tyyppi
Matala kupukanta
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
PH #2
Kampa
Ei
Tuoteluokka
Standard
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Itseporautuva kärki – kehitetty Hiltin nopeimmaksi ja luotettavammaksi sisätilojen rankaruuviksi
  • Kestävä rakenne – erinomainen kannan murtolujuus ja kärjen palamiskestävyys, auttaa minimoimaan ruuvihukat
  • Suurempi porausnopeus – ruuvit lävistävät metallin tehokkaasti teroitettujen kärkien ansiosta
  • Väliseinän parempi viimeistely – kanta kiinnittyy pintaan tasaisesti, ei korjaustarvetta
  • Alhainen kosketuspaine – parempi mukavuus, vähemmän rasittava ruuvaus

Sovellukset

  • Metallitappien kiinnitys metallikiskoon (maksimipaksuus yhteensä 2,75 mm)