Uusi
S-FP01SS Kiinnitystappi
Itseporautuvat ruuvi S-FP01SS 5,5x32 #2301102

Kiinnitystappi kevyesti tuuletettuihin julkisivusovelluksiin
- Pohjamateriaalit: Alumiini
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita, Rannikkoalueella
- Pituus: 32 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Porauskapasiteettialue DC
- 1.5 - 4 mm
Pituus
- 32 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
- TX 25 HF
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
130,00 EUR
1,30 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Alumiini
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita, Rannikkoalueella
Pituus
32 mm
Ruuvin kannan halkaisija
8 mm
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itseporautuva ruuvi nopeaan yksivaiheiseen asennukseen
- Luotettavampiin ja korroosionkestäviin kiinnityksiin
- Paneelin helppo poisto tuuletetuissa julkisivusovelluksissa
Sovellukset
- Tuuletettujen julkisivuripustimien kiinnitys
- Tuuletetut julkisivusovellukset
- Ruostumatonta terästä (A4) kiinnityksiin erittäin korrosoivissa olosuhteissa



