HDS-C-TX Torx-ruuvi

Torx-ruuvi kevyisiin kiinnityksiin (hiiliteräs, uppokanta)
- Pohjamateriaalit: n/a
- Kannan muoto: Uppokanta
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
Asiakkaat hakivat myös seuraavia Ruuvi, Yleisruuvi , Yleisruuvit or Ruuvit.
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- 4 mm
- 6 mm
- 8 mm
Ankkurin pituus
- 45 mm
- 55 mm
- 70 mm
- 80 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
- 200 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 32,80 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
n/a
Kannan muoto
Uppokanta
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, sinkitty
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisätilat
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kokokierre
- Sopii erilaisiin muoviankkureihin
Sovellukset
- Sähkökiinnitykset: valaisimien, kaapelihyllyjen, sähkörasioiden, kiinnikkeiden, liikkeentunnistimien kiinnitys
- Mekaaniset kiinnitykset: pesualtaiden, WC-istuinten, pyyhetelineiden, kylpyhuonekalusteiden, peilikaappien kiinnitys
- Erilaiset kevyet kiinnitykset
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



