Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

S-MP 53 S itsekierteittävät ruuvit

Itsekierteittävä ruuvi (ruostumatonta terästä A2) 16 mm:n aluslevyllä, kiinnitykset puurankoihin tai ohuisiin teräs-/alumiinirakenteisiin

  • Pohjamateriaalit: Puu, Hiiliteräs, Alumiini
  • Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
  • Ruuvin kannan halkaisija: 13 mm
premium

Tuotevaihtoehdot

Paksuusalue kiinnitettynä MF
  • 1.2 - 8 mm
  • 1.2 - 52 mm
Pituus
  • 19 mm
  • 63 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
  • Kuusio 3/8
Pakkauskoko
  • 100 kpl
  • 500 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 115,00 EUR

Tekniset tiedot

Pohjamateriaalit
Puu, Hiiliteräs, Alumiini
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
Ruuvin kannan halkaisija
13 mm
Tuoteluokka
Premium
Aluslevyn tyyppi
Liitetty EPDM

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Itsekierteittävä ruuvi puurankoihin tai ohuisiin teräs-/alumiinitankoihin
  • EPDM-kumitiiviste – luotettavampi vesitiiviys
  • Luotettaviin kiinnityksiin määritetyillä kuormitusarvoilla
  • Tyylikäs ulkomuoto – valittavissa julkisivuun sopiva värillinen ruuvin pää
  • Sisältää EPDM-tiivistealuslevyn

Sovellukset

  • Metallilevyn ja profiilien kiinnittäminen teräksisiin alusrakenteisiin ja rankoihin välieristyskerrosten kanssa tai niitä ilman
  • Ruostumatonta terästä (A2) kiinnityksiin lievästi korrosoivissa olosuhteissa
  • Puurankojen kiinnitykset (asennussyvyys vähintään 26 mm)
  • Sovelluksiin, jotka vaativat vesitiiviit kiinnitykset 16 mm:n aluslevyllä
  • Alumiini- tai teräskappaleiden kiinnitys teräksisiin tai puisiin alusrakenteisiin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.