S-MS 01S itseporautuvat profiilipeltiruuvit

Itseporautuva ruuvi (ruostumatonta terästä A2) ilman aluslevyä ohuiden metallilevyjen lastuamattomaan kiinnitykseen (maks. 2 x 1,0 mm)
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Alumiini
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
- Pituus: 20 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 1 - 4 mm
Porauskapasiteettialue DC
- 1 - 2 mm
Pituus
- 20 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
- Kuusio 8
Pakkauskoko
- 1000 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 467,00 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Hiiliteräs, Alumiini
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
Pituus
20 mm
Ruuvin kannan halkaisija
10 mm
Tuoteluokka
Premium
Aluslevyn tyyppi
Ei mitään
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itseporautuva ruuvi nopeaan yksivaiheiseen asennukseen
- Nopea ja terävä ruuvin kärki lastuamattomaan kiinnitykseen ja metallilastujen helpompaan puhdistamiseen
- Luotettaviin kiinnityksiin määritetyillä kuormitusarvoilla
- Ei lähes lainkaan luisumista, kun aloitetaan vinossa asennossa tai märällä pinnalla
- Tyylikäs ulkomuoto – valittavissa julkisivuun sopiva värillinen ruuvin pää
Sovellukset
- Päällekkäissaumojen kiinnitykset kantavissa (vesikatot) poimulevyissä
- Ruostumatonta terästä (A2) kiinnityksiin lievästi korrosoivissa olosuhteissa
- Ohuiden metallilevyjen kiinnitys (maks. 2 x 1,0 mm)
- Päällyslevyjen, trapetsoidisten profiililevyjen välisten liitoksien sekä seinäkasettien pitkittäisten limityksien kiinnittäminen
- Trapetsoidisten levyprofiilien väliset saumat
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


