S-AD 01 S itseporautuvat metalliruuvit
Itseporautuvat ruuvi S-AD01S 5,5x19 #2039265

Itseporautuva ruuvi (ruostumatonta terästä A2) ilman aluslevyä alumiinisiin julkisivukiinnityksiin (maks. 4 mm)
- Pohjamateriaalit: Alumiini
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
- Pituus: 19 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 1.5 - 10 mm
Porauskapasiteettialue DC
- 1.5 - 4 mm
Pituus
- 19 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
- Kuusio 8
Pakkauskoko
- 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
500
Nettohinta (ALV 0%)
460,00 EUR
0,92 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Alumiini
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
Pituus
19 mm
Ruuvin kannan halkaisija
10 mm
Tuoteluokka
Premium
Aluslevyn tyyppi
Ei mitään
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itseporautuva ruuvi nopeaan yksivaiheiseen asennukseen
- Nopea ja kestävä porakärki
- Luotettavampiin kiinnityksiin määritetyillä kuormitusarvoilla
- Kannan alla vapaasti pyörivä alue luotettavimpien kiinteiden ja kelluvien liitäntöjen mahdollistamiseksi
- Tyylikäs ulkomuoto – valittavissa julkisivuun sopiva värillinen ruuvin pää
Sovellukset
- Alumiinisten julkisivujärjestelmien kiinnitys
- Ruostumatonta terästä (A2) kiinnityksiin lievästi korrosoivissa olosuhteissa
- Ohuet metallien väliset liitännät (maks. 4 mm)
- Alumiinikannattimien kiinnitykset alumiiniprofiileihin


