Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

S-DS10Z M1 teräväkärkiset kovalevyruuvit

Nauhoitettu kuitulevyruuvi (sinkitty) SD-M 1 tai SD-M 2 -ruuvilippaaseen – kuitulevyn kiinnittämiseksi puuhun tai metalliin

  • Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
  • Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
  • Kampa: Kyllä, yhteensopiva SD-M 1 ruuvilippaaseen, Kyllä, yhteensopiva SD-M 2 ruuvilippaaseen
premium

Asiakkaat hakivat myös seuraavia väliseinäruuvitväliseinäruuviEK-KipsilevyruuviEK-ruuvi or nauharuuvi.

Tuotevaihtoehdot

Nauhoitetut ruuvit nauhaa kohti
  • 25
Pituus
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 41 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
  • 1000 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 29,10 EUR

Tekniset tiedot

Ruuvin kannan tyyppi
Uppokanta
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
PH #2
Kampa
Kyllä, yhteensopiva SD-M 1 ruuvilippaaseen, Kyllä, yhteensopiva SD-M 2 ruuvilippaaseen
Tuoteluokka
Premium
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Suunniteltu suureen tuottavuuteen minimaalisilla jätemäärillä – CE-hyväksytty, laatu ja yhtenäisyys testattu standardin EN 14566 mukaisesti
  • Suuri kiinnitysnopeus – tulokset saavutetaan tehokkaammin ja nopeammin
  • Tarkoitettu käytettäväksi SD-M 1 ja SD-M 2 -lippailla ja SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 ja SD 2500 -ruuvaimilla
  • Nauhoitetut ruuvit nopeaan kipsilevyasennukseen SD-M 1 ja SD-M 2 -ruuvilippailla
  • Hilti valvoo koko valmistusprosessia – varmistaen luotettavan ja yhtenäisen laadun

Sovellukset

  • Kuituvahvisteisten väliseinälevyjen kiinnitys (jopa 0.88 mm:n) puisiin tai metallisiin alusrakenteisiin
  • Kuituvahvistettujen väliseinälevyjen kiinnitys puisiin alusrakenteisiin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.