S-AD 01 SS itseporautuvat julkisivuruuvit
Itseporautuvat ruuvi S-AD01SS 5,5x19 #2039266

Itseporautuva ruuvi (ruostumatonta terästä A4) ilman aluslevyä alumiinisiin julkisivukiinnityksiin (maks. 4 mm)
- Pohjamateriaalit: Alumiini
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Sijainti teiden läheisyydessä, Rannikkoalueella
- Pituus: 19 mm
premium
Tuotevaihtoehdot
Paksuusalue kiinnitettynä MF
- 1.5 - 10 mm
Porauskapasiteettialue DC
- 1.5 - 4 mm
Pituus
- 19 mm
Ruuvin vääntiön/uran tyyppi
- Kuusio 8
Pakkauskoko
- 500 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
500
Nettohinta (ALV 0%)
760,00 EUR
1,52 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Alumiini
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita, Ulkoilmassa, jossa runsaasti teollisuuden saasteita, Sijainti teiden läheisyydessä, Rannikkoalueella
Pituus
19 mm
Ruuvin kannan halkaisija
10 mm
Tuoteluokka
Premium
Aluslevyn tyyppi
Ei mitään
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itseporautuva ruuvi nopeaan yksivaiheiseen asennukseen
- Nopea ja kestävä porakärki
- Luotettaviin kiinnityksiin määritetyillä kuormitusarvoilla
- Kannan alla vapaasti pyörivä alue luotettavien kiinteiden ja kelluvien liitäntöjen mahdollistamiseksi
- Tyylikäs ulkomuoto – valittavissa julkisivuun sopiva värillinen ruuvin pää
Sovellukset
- Alumiinisten julkisivujärjestelmien kiinnitys
- Ruostumatonta terästä (A4) kiinnityksiin erittäin korrosoivissa olosuhteissa
- Ohuet metallien väliset liitännät (maks. 4 mm)
- Alumiinikannattimien kiinnitykset alumiiniprofiileihin


