Sähköliitin S-BT-EF HC HL Kierretankotappi
Electrical connector S-BT-EF M10 HC 120 #2346077
Kierretankotappi (hiiliterästä, metriset kierteet) sähköliitäntöihin teräkseen hiukan syövyttävissä ympäristöissä, liitäntäkaapelin suositeltu poikkileikkaus enintään: 120 mm² / AWG 4.0
- Pisteen tyyppi: Tylppä kärki
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
2 333,00 EUR
23,33 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pisteen tyyppi
Tylppä kärki
Pohjamateriaalit
Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
6 mm
Korroosiosuoja
Duplex-pinnoite, vastaa 45 µm kuumasinkittyä
Kiristysmomentti
16 Nm
Tuoteluokka
Ultimate
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ihanteellinen potentiaalintasaukseen
- Tehokkaampi suojaus staattiselta sähköltä
- Parempi turvallisuus – mahdollistaa sähkön virtaamisen johtolevyn läpi ja purkaa sen sitten oikein pohjamateriaaliin
- Sopii useimpiin standardeihin teräsrakenteisiin
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisesti syövyttävissä ympäristöissä (C3)
Sovellukset
- Toiminnallinen kiinnitys
- Suojaava kiinnitys
- Liittimien liitäntä
- Ukkossuojaus
- Liittäminen ja maadoitus







