X-M10 P10 Kierretankotapit
Kierrepultti M10-24-32P10 #26413

Kierretankotappi hiiliteräksestä käytettäväksi panoskäyttöisillä naulaimilla betoniin (10 mm:n aluslevy)
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Betoni (luja)
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
premium
Tuotevaihtoehdot
Kierteen koko
- M10
Kierteen pituus
- 24 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
144,00 EUR
1,44 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Betoni (pehmeä), Betoni (luja)
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Kierteen halkaisija
10 mm
Pisteen tyyppi
Ballistinen kärki
Käyttöyhteys (työkalut)
DX 76
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppokäyttöinen johdoton järjestelmä – jopa 10 kertaa nopeampi kuin poraaminen ja vähemmällä tärinällä
- Kuumavedetty – luotettavammat kiinnitykset betoniin
Sovellukset
- Kierreliitokset (esim. kiskoille, putkenpitimille) betonissa
- Kierreliitokset (esim. kannattimille, sähkörasioille) betonissa
- Kierreliitokset (esim. erilaiset liitososat) betonissa



