X-EM8H FP10 Kierretankotapit
Kierrepultti X-EM8H-15-12FP10 #271982

M8 kierrepultti (10 mm muovialuslevyllä)
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
premium
Tuotevaihtoehdot
Kierteen koko
- M8
Kierteen pituus
- 15 mm
Pakkauskoko
- 100 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
100
Nettohinta (ALV 0%)
140,00 EUR
1,40 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Pohjamateriaalit
Teräs
Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs)
6 mm
Korroosiosuoja
Sinkitty <20 µm
Ympäristöolosuhteet
Kuivat sisätilat
Materiaali
Hiiliteräs
Kierteen halkaisija
8 mm
Pisteen tyyppi
Pyälletty ballistinen kärki
Hyväksynnät
ABS, LR
Tuoteluokka
Premium
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppokäyttöinen johdoton järjestelmä – jopa 10 kertaa nopeampi kuin poraaminen ja vähemmällä tärinällä
- Kuumavedetty, täysuritettu varsi varmistaa luotettavan kiinnityksen teräkseen
Sovellukset
- Kierreliitokset (esim. kiskoille, kulmaraudoille) teräksessä
- Teräkselle, jonka lujuus on enintään 450 N/mm²
- Pyydä teknistä neuvontaa, jos käytät suurlujuusteräkselle, erilliskiinnityksissä tai tärinäaltistuksessa



