Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Läpivientikehikot palokatkomoduulien asentamiseen kaapelien/putkien läpivientien tiivistystä varten – voidaan hitsata teräksisiin laipioihin ja katteisiin

  • Kaapelin halkaisija - väli: 3 - 99 mm
  • Ei sisällä: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
  • Sovelluksen lämpötila-alue: -20 - 50 °C

Tuotevaihtoehdot

Kaapelin halkaisija - väli
  • 3 - 99 mm
Pohjamateriaalit
  • Teräs
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 109,07 EUR

Tekniset tiedot

Kaapelin halkaisija - väli
3 - 99 mm
Ei sisällä
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Sovelluksen lämpötila-alue
-20 - 50 °C
Reaktio paloon -luokka (EN 13501-1)
E

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Saatavilla korroosionkestävällä pinnoitetulla teräksellä ja ruostumattomalla teräksellä
  • Saatavilla yhdellä tai useammalla erikokoisella kehikkoikkunalla yksi- tai kaksirivisessä kehikossa
  • Osa modulaarista, helposti muutettavaa kaapeliläpivientijärjestelmää monikaapeliläpivientien (MCT) tiivistämiseen

Sovellukset

  • Tiivisteen läpiviennit laivanrakennuksessa ja offshore-sovelluksissa
  • Tiivisteen läpiviennit tuulivoimalarakenteissa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Tuotevideot