CFS-T Kaapelimoduuli
Moduulit kaapelien/putkien tiivistämiseen kehyksessä, kun vaatimuksena on hyvä veden-, kaasun- ja tulenkestävyys
- Hyväksynnät: UL
- Ei sisällä: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
- Sovelluksen lämpötila-alue: 50 - -20 °C
Tuotevaihtoehdot
Pohjamateriaalit
- Betoni, Teräs
Kaapelin halkaisija - väli
- 3 - 9 mm
- 5 - 12 mm
- 13 - 23 mm
- 23 - 33 mm
- 34 - 51 mm
- 52 - 78 mm
Moduulin korkeus
- 15 mm
- 20 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 60 mm
- 90 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
- 4 kpl
- 9 kpl
- 16 kpl
- 36 kpl
- 64 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 56,71 EUR
Tekniset tiedot
Hyväksynnät
UL
Ei sisällä
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Sovelluksen lämpötila-alue
50 - -20 °C
Reaktio paloon -luokka (EN 13501-1)
E
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helpompi varaston hallinta – vain 7 erilaista moduulia kattaa kaikki kaapelit halkaisia 3 - 99 mm
- Monikäyttöiset adapterimoduulit nopeampaan ja helpompaan asennukseen eri kokoisia kaapeleita varten
- Nopeampi asennus yhteenliitettyjen moduulien ansiosta, erityisesti kun kaapelit kulkevat pystysuoraan kannen/lattian läpivientien läpi
- Värikoodattu adapterijärjestelmä tekee tarkastuksesta helpompaa ja luotettavampaa
- Kaapelimoduulit (kokoon 40 mm saakka) toimitetaan yhteen liitettyinä ja voidaan erottaa helposti yksittäistä käyttöä varten.
Sovellukset
- Läpiviennit laivanrakennuksessa ja offshore-sovelluksissa
- Läpiviennit tuulivoimalarakenteissa
- Tietoliikenne, tietokonekeskus, tuotantoketjun loppupää (öljy ja kaasu), petrokemia, valvomot, terveydenhuolto, varavoima ja lähetystornit
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.