Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Tulppatiiiviste

  • Hyväksynnät: UL
  • Ei sisällä: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
  • Sovelluksen lämpötila-alue: 50 - -20 °C

Tuotevaihtoehdot

Pohjamateriaalit
  • Betoni, Teräs
Halkaisija
  • 50 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
Pakkauskoko
  • 1 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 70,85 EUR

Tekniset tiedot

Hyväksynnät
UL
Ei sisällä
Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Sovelluksen lämpötila-alue
50 - -20 °C
Reaktio paloon -luokka (EN 13501-1)
E

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Helppo varastointi – vain 7 erilaista moduulia tarvitaan kaikille kaapelihalkaisijoille 3 - 99 mm
  • Käytännöllinen ja muunneltavissa oleva modulaarinen ratkaisu pyöreiden aukkojen kaapeliläpivientien palosuojaukseen
  • Erinomaiset tiiviysominaisuudet.

Sovellukset

  • Läpiviennit laivanrakennuksessa ja offshore-sovelluksissa
  • Läpiviennit tuulivoimalarakenteissa
  • Tietoliikenne, palvelinkeskus, öljyn ja kaasun siirto, petrokemia, valvomot, terveydenhuolto, varavirta, voimalinjojen pylväät

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.